Variedade de opções para flexibilidade de design
Nossos conectores DEUTSCH DRC são projetados para aplicações de alta contagem de pinos e ambientes adversos. Estes conectores de forma retangular e ambientalmente selados são oferecidos com arranjos de insertos de 24, 40, 50, 60, 64 e 70 cavidades que aceitam contatos DEUTSCH tamanho 16 e 20. Várias opções de montagem estão disponíveis, incluindo em linha, montagem em flange e montagem em PCI.
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 16 (13 A) e 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50-0,35 mm2)
- Arranjos de 24, 40, 50, 60, 64, 70 e 80 cavidades
- Em linha, flange ou montagem em PCB
- Invólucro retangular e termoplástico
- Macaco de rosca para acoplamento
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
- Travas de cunha: termoplástico
14-22
14-22 AWG (2,50-0,35 mm²)

Invólucro retangular e termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH DRC

Cavidade | Plugue DRC | Receptáculo DRC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A |
Altura total B |
Largura total C |
Comprimento total D |
Altura total E |
Largura total F |
|
24 (tam. 20) | 1.435 (36.45) | 1.244 (31.60) | 2.004 (50.90) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.104 (78.84) |
24 (tam.16) | 1.600 (40.64) | 1.148 (29.16) |
2.100 (53.34) | 1.742 (44.25) | 1.202 (30.53) | 2.154 (54.71) |
38 | 1.435 (36.45) | 1.274 (32.36) | 2.700 (68.58) | |||
40 (tam. 20) | 13.80 (35.05) | 1.244 (31.60) | 2.700 (68.58) | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 3.800 (96.52) |
40 (tam.16) | 1.597 (40.56) | 1.202 (30.53) | 2.868 (72.85) | 1.699 (43.15) | 1.202 (30.53) | 2.908 (73.86) |
50 | 1.435 (36.45) | 1.408 (35.76) | 2.700 (68.58) | 1.987 (50.47) | 3.094 (78.59) | |
60 | 1.435 (36.45) | 1.448 (36.78) | 2.700 (68.58) | 2.161 (54.89) | 3.094 (78.59) | |
64 | 1.785 (45.34) | 1.500 (38.10) | 5.866 (149.00) | |||
70 | 1.643 (41.73) | 1.421 (36.90) | 4.094 (103.99) | 1.757 (44.63) | 1.421 (36.09) | 4.094 (103.99) |
76 | 1.115 (28.32) |
1.827 (46.41) | 5.686 (144.42) | |||
80 | 1.320 (33.53) | 6.363 (161.62) |