Proteja os ativos e garanta a confiabilidade protegendo os cabos de alimentação com as abraçadeiras de cabos da TE
Publicado
03/07/22
Ottobrunn, Alemanha
7 de março de 2022
Proteja os ativos e garanta a confiabilidade protegendo os cabos de alimentação com as abraçadeiras de cabos da TE
Gerenciamento de cabos eficaz para uma grande variedade de aplicações com produtos retardadores de chama e fáceis de instalar
Uma nova série de abraçadeiras de cabos V0 da TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, melhora o gerenciamento de cabos e a proteção em uma linha abrangente de aplicações, inclusive parques eólicos, subestações, data centers, trem e metrô e muito mais. À medida que a demanda de energia cresce, cresce também a complexidade dos sistemas de cabos. Soluções de gerenciamento de cabos encontradas ou não confiáveis podem causar perdas econômicas elevadas por danos em ativos ocorridos em condições de falha de curto-circuito. Retardantes de chamas, livres de halogênio e pré-montadas, as abraçadeiras de cabos da TE protegem os ativos e aumentam a segurança do pessoal.
Disponíveis em modelos simples, duplo e triplo, as abraçadeiras de cabos da TE têm opções de montagem plana, porca de placa e montagem central. As variedades de montagem central podem ser usadas de maneira flexível para curvas, bem como passagens retas. O design superior plano também permite configurações de empilhamento. As versões pré-montadas estão disponíveis e podem simplificar significativamente a instalação e reduzir o tempo de instalação. Os insertos moldados em EPDM de intertravamento oferecem uma forte aderência e absorvem qualquer expansão, contração e vibrações do cabo, e os grampos são bem fechados com hardware de aço inoxidável.
As abraçadeiras de cabo da TE oferecem uma durabilidade impressionante. Elas são feitas de um polímero V0, que é resistente a impactos, estabilizado por UV, livre de halogênio, resistente à corrosão e retardante de chamas. Se expostas à chama, as abraçadeiras de cabo da TE não liberam vapores tóxicos e não sofrem danos. Elas funcionam bem sob temperaturas extremas de -40 °C a +120 °C (-40 °F a +248 °F) e oferecem alta resistência a forças eletromecânicas durante condições de curto-circuito. Elas são indicadas para cabos de alimentação de baixa, média e alta tensão. O desempenho do produto contra a exposição UV excede os requisitos da última revisão da norma IEC 61914.
"A nova linha de abraçadeiras de cabos da TE, disponível globalmente, apresenta uma estrutura interna de nervuras com insertos elastoméricos intertravados e são mantidas sob compressão, em vez de tensão. Graças ao design inovador e ao material V0, as abraçadeiras de cabos da TE se destacam no mercado como uma solução confiável, simples e segura para retenção e proteção de cabos", diz o gerente de produtos da TE, Richard Nagy.