jatos-executivos

Soluções para Jatos Executivos e Aeronaves Regionais

A combinação do desempenho confiável dos jatos com a conectividade de alta velocidade cria uma experiência de primeira classe.

Classe Executiva com Conectividade, Conforto e Conveniência

Os passageiros de jatos corporativos particulares
e companhias aéreas regionais esperam uma experiência de luxo nos céus.
A TE Connectivity coloca você em uma posição privilegiada para satisfazer essas expectativas. Nossas soluções permitem entretenimento de bordo flexível (IFE), sistemas de cozinha automatizados, rede de alta velocidade e acesso estável ao Wi-Fi, bem como configurações de cabine modulares para conforto do passageiro e eficiência da tripulação.


Economize espaço, reduza o peso e lide facilmente com raios apertados usando cabos e conectores seguros e confiáveis. Os produtos da TE são projetados para uma instalação rápida, melhor desempenho e mais recursos de tecnologia na cabine . Isso é possível pela incorporação de soluções aviônicas sofisticadas e comodidades de entretenimento de bordo prontas para uso.

Alta Potência, Desempenho e Design para Aeronaves Regionais

Intervalos de voo mais curtos e menor capacidade de passageiros ou carga não significa que
as companhias aéreas regionais não devem alcançar o mesmo nível de desempenho
,
conveniência e conectividade que aeronaves maiores, de longo curso.


Já usadas em grandes jatos comerciais, as unidades de distribuição de energia
(PDU) personalizadas da TE também podem ser aproveitadas em aeronaves menores para consolidar vários contatores,
disjuntores, dispositivos de detecção e proteção, além de diversos componentes relacionados, em
pacotes modulares. Contatores de alta potência e alta tensão, combinados com conectores resistentes a vibrações e a altas temperaturas, ajudam a tornar os voos regionais mais
eficientes, confiáveis e confortáveis.

CONSTRUIR

Produtos para Jatos Executivos e Sistemas de Aeronaves Regionais

Encante os passageiros de jatos corporativos e de primeira classe com uma conectividade e largura de banda superiores a bordo. De conectores, relés e contatores a fios e cabos, cada conjunto de soluções da TE é configurado sob medida para ajudar o design da aeronave a alcançar a combinação certa de desempenho, flexibilidade, peso, economia de espaço e velocidade de conectividade, além de fácil instalação para uma melhor manutenção do jato.

Energia e Distribuição de Energia

A integração de sensores e equipamentos de monitoramento elétrico em jatos regionais ou particulares ajuda a detectar quando a manutenção é necessária. Isso ajuda a garantir que a integridade do motor seja gerenciada de forma eficiente e a melhorar a forma como uma aeronave usa a energia disponível.

Soluções em Aviônica

A coleta e o compartilhamento de dados são componentes críticos de sistemas aviônicos, como navegação e comunicação. Os conectores de fibra óptica e nanominiatura atendem à crescente demanda por mais largura de banda para trocar mais dados em velocidades mais altas.

Controle de Voo

Jatos comerciais e particulares exigem sensores, chicotes de fios vedados e sistemas de computação embarcados que permitem o controle contínuo e confiável da velocidade do motor, da posição da asa e do trem de pouso.

Sistemas de Entretenimento de Bordo e Sistemas de Cabine

Do assento à cozinha, jatos executivos e companhias aéreas regionais buscam aumentar a velocidade da troca de informações e a largura de banda com cabos de cobre de alta velocidade e conectores de fibra ótica para atender à crescente demanda por conexão Wi-Fi e serviços de entretenimento durante o voo.

Sistemas de Interconexão de Fiação Elétrica e Arquitetura Distribuída

Com base na sofisticada modelagem computacional dos parâmetros magnéticos, térmicos, mecânicos e elétricos de um design, componentes como terminais e emendas, tubos termo retráteis e muito mais são projetados sob medida para facilitar o uso, aumentar a confiabilidade e reduzir custos.

Acompanhe Especialistas em Conectividade para Aviação Regional e Executiva

Como uma extensão de sua equipe de engenharia, os especialistas em aviação da TE garantem que sua companhia aérea regional ou comercial lidere com as mais recentes tecnologias, tendências e avanços. Os engenheiros da TE e líderes de pensamento do setor oferecem insights especializados em vídeos, podcasts, webinars, white papers e muito mais

Vídeos sobre Inovação Aeroespacial

Aeronaves Conectadas

Os cabos Ethernet de par único (SPE) permitem a transmissão Ethernet com dois fios em vez de oito. Compatível com as especificações ARINC 854, a TE Connectivity está trazendo agora seu pioneiro sistema de interconexão Mini-ETH para o mercado aeroespacial comercial. Essa tecnologia menor, mais leve e inteligente tem vantagens quanto ao tamanho, peso e desempenho para as aeronaves de hoje e de amanhã, já que ela reduz a quantidade de fios e permite uma aeronave mais conectada.

Aeronaves Conectadas

Os cabos Ethernet de par único (SPE) permitem a transmissão Ethernet com dois fios em vez de oito. Compatível com as especificações ARINC 854, a TE Connectivity está trazendo agora seu pioneiro sistema de interconexão Mini-ETH para o mercado aeroespacial comercial. Essa tecnologia menor, mais leve e inteligente tem vantagens quanto ao tamanho, peso e desempenho para as aeronaves de hoje e de amanhã, já que ela reduz a quantidade de fios e permite uma aeronave mais conectada.

MiniMRP

Um sistema aviônico distribuído cria recursos flexíveis em um acondicionamento menor e mais leve. O princípio de mini-rack modular (MiniMRP), padronizado de acordo com o padrão ARINC 836A, está se tornando rapidamente a principal escolha para acondicionamento de sistemas distribuídos. O MiniMRP oferece módulos padronizados que podem ser facilmente implantados ao longo de uma aeronave, permitindo que as informações sejam coletadas e distribuídas a partir de uma espinha dorsal de fibra óptica ou de cobre.

MiniMRP

Um sistema aviônico distribuído cria recursos flexíveis em um acondicionamento menor e mais leve. O princípio de mini-rack modular (MiniMRP), padronizado de acordo com o padrão ARINC 836A, está se tornando rapidamente a principal escolha para acondicionamento de sistemas distribuídos. O MiniMRP oferece módulos padronizados que podem ser facilmente implantados ao longo de uma aeronave, permitindo que as informações sejam coletadas e distribuídas a partir de uma espinha dorsal de fibra óptica ou de cobre.

Podcasts sobre Sistemas de Aeronaves

Tendências e Insights para o Alto Desempenho de Aeronaves Regionais e Jatos Executivos

Folheto: Soluções para Jatos Executivos e Aeronaves Regionais

Conecte-se com nossos especialistas em alto desempenho de jatos regionais e executivos

Entre em contato conosco
Encontre as soluções de conectividade certas para lançar seu próximo projeto de aeronave regional ou jato corporativo.