Tecnologia de Superfície de Contato GreenSilver
Remoção de barreiras à inovação: resolvendo desafios de conectividade automotiva com tecnologias de superfície sustentáveis
35%
Menor consumo de energia e emissões de CO2
99%
Menos água doce
180°C
Resistência à temperatura
Soluções Avançadas, Sustentáveis e Inovadoras
Excedendo os requisitos atuais, permitindo as inovações do futuro. À medida que a demanda por conectores de maior desempenho aumenta, o mesmo acontece com a necessidade da indústria de eliminar tecnologias de superfície ultrapassadas que limitam a capacidade de inovar e cumprir metas sustentáveis.
Gerenciando os impactos ambientais de maneiras que fazem a diferença, a nova tecnologia de superfície de contato GreenSilver da TE Connectivity é um revestimento inovador "verde" que ajuda os fabricantes não apenas a cumprir suas metas de sustentabilidade, mas também a melhorar o desempenho de conectores em aplicações de alta tensão – como em grupos motopropulsores de veículos elétricos. Isso é obtido por meio do aumento da tolerância à vibração e da dissipação de calor. Além disso, é uma solução ideal para a transmissão de baixa potência e sinal em conectividade miniaturizada.

Melhor Desempenho da Classe
A tecnologia de superfície de contato GreenSilver da TE permitirá o futuro das tendências automotivas, suportando conexões altamente complexas e confiáveis – muitas vezes em ambientes extremos de alta vibração e alta temperatura, resultando no sistema de conectores para o motor e para a estrutura de maior desempenho já alcançado. A tecnologia GreenSilver atinge o auge do desempenho por meio de um acabamento que fornece a condutividade superior da prata, exatamente e apenas onde necessário. Simultaneamente, suporta temperaturas de 180 °C e níveis de vibração muito altos, o que resulta em forças de encaixe mais baixas e mais ciclos de encaixe. Tudo isso sem solda a frio e com contatos livres de tiol, o que reduz a complexidade geral dos componentes.

Um Futuro Verde e Brilhante
A TE Connectivity lidera avanços em direção aos esforços de neutralidade de CO2, progredindo o setor ao introduzir uma solução ambientalmente sustentável. O processo de fabricação sustentável e simplificado da tecnologia de superfície de contato GreenSilver da TE elimina materiais perigosos associados à galvanoplastia, levando à redução de 35% das emissões de CO2, o que resulta em um impacto ambiental positivo. Além disso, esse processo não utiliza água durante o processo de deposição a seco dos contatos e consome 35% menos energia em geral ao aplicar precisamente os revestimentos apenas em áreas específicas, criando um processo mais eficiente e contribuindo para uma maior otimização da cadeia de suprimentos.