Viabilização de redes veiculares eficientes
Todos os nossos produtos especializados oferecem resistência contra vibração severa e choque mecânico, e alguns também possibilitam a manutenção de campo em ambientes adversos, como aqueles nos quais veículos comerciais operam. Isso inclui situações envolvendo poeira, sujeira e umidade, além de faixas de temperatura de -40 °C a +125 °C. Nossa experiência em atender ao setor automotivo com conectividade de dados confiável e comprovada está nos permitindo desenvolver as soluções capazes de superar os desafios do transporte industrial e comercial.
Para superar os desafios atuais das infraestruturas de rede veicular cada vez mais sofisticadas do setor de transporte industrial e comercial, largura de banda é fundamental. É aí que as soluções de conectividade da TE entram em jogo. Estamos dedicados a oferecer os melhores produtos de conectividade de dados do setor compatíveis com a última geração de veículos conectados. Combinamos nossa compreensão aprofundada do design mecânico reforçado para ambientes adversos com o conhecimento sobre desempenho do sinal de ponta a ponta na criação dos produtos que suportem as demandas de conectividade atuais e futuras dos setores de construção, transporte, recreativo e agrícola. Oferecemos um portfólio abrangente de soluções de conectividade de dados em ambientes adversos de alto desempenho, confiáveis e responsivos.
Nosso portfólio
Oferecemos uma grande variedade de soluções de conectividade de dados para ambientes adversos. Nossos produtos de conectividade rápidos, confiáveis e responsivos estão disponíveis para atender a necessidades específicas. Não importa se a prioridade é desempenho absoluto ou redução de custos totais, temos uma solução.