Aplicação
Soluções confiáveis e miniaturizadas que permitem conectar antenas de forma eficiente, robusta e com um alto desempenho.
Conectores e fios permitem a troca de informações dentro do caminhão, mas são as antenas que o conectam ao mundo exterior. À medida que mais recursos de direção autônoma são disponibilizados, a necessidade de se obter a posição de forma muito precisa, na escala de centímetros, também aumenta. A tecnologia telemática para frotas continua evoluindo, e os engenheiros projetistas devem responder a esse cenário com soluções confiáveis e miniaturizadas que permitem aplicações eficientes, robustas e de alto desempenho.
Soluções simplificadas integram antenas e transceptores em uma única unidade com Ethernet para dar acesso a todos os serviços. As soluções em conectores e antenas de alto desempenho da TE Connectivity oferecem a confiabilidade e a conectividade das quais a frota precisa para uma grande variedade de aplicações de telemática.
Criamos designs para dar apoio ao crescente número de sensores de alta resolução em frotas.
Soluções de alta velocidade/largura de banda e baixa latência para cumprir demandas por mais resolução.
Excelente desempenho de alta frequência para transferir sinais de maneira rápida, confiável e segura.