CONECTIVIDADE DE DADOS PARA BACKBONE DE REDE E ARQUITETURAS ETHERNET

Aplicação

Conectividade de Dados para Backbone de Rede

Soluções de transmissão de alta velocidade e baixa latência para suportar o número crescente de sensores de alta resolução em frotas

guia de soluções
Desenvolvimento de Soluções de Conectividade Robustas para Revolucionar Caminhões

As decisões em tempo hábil exigem transmissão de alta velocidade e baixa latência dos dados captados pelos dispositivos.  Os controladores processam os dados, determinam uma resposta e enviam sinais para os domínios do caminhão para execução imediata.  As principais redes de comunicação formam o backbone que garante a confiabilidade das informações transmitidas entre sensores, controladores e domínios. À medida que as velocidades de Ethernet aumentam, a expectativa é de que elas atinjam 2,5 Gbps, 5 Gbps e até 10 Gbps. Nossos produtos foram projetados e fabricados para dar suporte ao número crescente de sensores de alta resolução em frotas.. 

Solução de Conectividade de Dados para Arquiteturas Ethernet e Backbone de Rede

Rede