Aplicação
PROTEÇÃO
Conexão e desconexão seguras, rápidas e confiáveis para proteger os sistemas elétricos de um veículo elétrico
A TE Connectivity (TE) oferece um portfólio de contatos confiáveis de alta tensão para essa finalidade. Nossos contatores automotivos da série EVC são dispositivos de comutação eletromecânica de serviço pesado que protegem sistemas caros de um carro contra falhas elétricas potencialmente prejudiciais ou perigosas.
A segurança elétrica é uma consideração vital ao projetar novas arquiteturas para veículos elétricos (EVs), e isso cria desafios para os engenheiros automotivos.
As montadoras estão aumentando continuamente os requisitos técnicos para seus modelos de veículo elétrico. Baterias maiores, carregamento mais rápido, melhor desempenho de condução e padrões mais rigorosos de sustentabilidade estão levando a taxas mais altas de transferência de energia no veículo, de até 1000 volts.
Para operar com segurança nessas tensões e correntes mais altas, contatores de alta tensão podem ser empregados para alternar e proteger automaticamente a bateria de tração, carregador de bordo, inversor e componentes auxiliares de um veículo elétrico.
Os contatores da série EVC podem proteger os veículos elétricos mais potentes, com potência máxima de até 500 kW. Também oferecemos soluções miniaturizadas para cargas de energia menores e aplicações de pré-carga.
Contatores da série EVC
Veja o portfólio em mais detalhes
-
Contator EVC U4-L1
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. Nosso contator principal EVC 250 foi projetado para uso em veículos híbridos, totalmente elétricos e em sistemas de carregamento a bordo.
-
Contator EVC U8-L1
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. O novo contator EVC 250-800 para veículos híbridos e elétricos é projetado especificamente para veículos comerciais, caminhões e ônibus.
-
Contatores EVC P4-L1
Reduza a carga (elétrica). Os contatores principais EVC 500 da TE fornecem uma comutação de corrente rápida e confiável para veículos híbridos e elétricos.
Principais vantagens
- Permita a conexão e desconexão segura da bateria de tração, carregador de bordo, inversor e sistemas auxiliares de um veículo elétrico
- Capacidade de curto-circuito de até 17 kA
- Suporta corrente contínua de até 500 A
- Design leve e compacto
- Opções pressurizadas e não pressurizadas
- Uma variedade de tecnologias para uma combinação ideal de aplicações
Veja mais
Aplicação
PROTEÇÃO
Conexão e desconexão seguras, rápidas e confiáveis para proteger os sistemas elétricos de um veículo elétrico
A TE Connectivity (TE) oferece um portfólio de contatos confiáveis de alta tensão para essa finalidade. Nossos contatores automotivos da série EVC são dispositivos de comutação eletromecânica de serviço pesado que protegem sistemas caros de um carro contra falhas elétricas potencialmente prejudiciais ou perigosas.
A segurança elétrica é uma consideração vital ao projetar novas arquiteturas para veículos elétricos (EVs), e isso cria desafios para os engenheiros automotivos.
As montadoras estão aumentando continuamente os requisitos técnicos para seus modelos de veículo elétrico. Baterias maiores, carregamento mais rápido, melhor desempenho de condução e padrões mais rigorosos de sustentabilidade estão levando a taxas mais altas de transferência de energia no veículo, de até 1000 volts.
Para operar com segurança nessas tensões e correntes mais altas, contatores de alta tensão podem ser empregados para alternar e proteger automaticamente a bateria de tração, carregador de bordo, inversor e componentes auxiliares de um veículo elétrico.
Os contatores da série EVC podem proteger os veículos elétricos mais potentes, com potência máxima de até 500 kW. Também oferecemos soluções miniaturizadas para cargas de energia menores e aplicações de pré-carga.
Contatores da série EVC
Veja o portfólio em mais detalhes
-
Contator EVC U4-L1
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. Nosso contator principal EVC 250 foi projetado para uso em veículos híbridos, totalmente elétricos e em sistemas de carregamento a bordo.
-
Contator EVC U8-L1
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. O novo contator EVC 250-800 para veículos híbridos e elétricos é projetado especificamente para veículos comerciais, caminhões e ônibus.
-
Contatores EVC P4-L1
Reduza a carga (elétrica). Os contatores principais EVC 500 da TE fornecem uma comutação de corrente rápida e confiável para veículos híbridos e elétricos.
Principais vantagens
- Permita a conexão e desconexão segura da bateria de tração, carregador de bordo, inversor e sistemas auxiliares de um veículo elétrico
- Capacidade de curto-circuito de até 17 kA
- Suporta corrente contínua de até 500 A
- Design leve e compacto
- Opções pressurizadas e não pressurizadas
- Uma variedade de tecnologias para uma combinação ideal de aplicações