Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Tipo de soquete IC :
LGA 771
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.8
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recursos de configuração
-
Número de posições :
771
-
Espaçamento de grade :
1.17 x 1.09 mm [ .046 x .043 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
1.17, 1.09
-
Inclinação da linha central (in):
.043, .046
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Preto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem da superfície - Bola de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Aberto
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Cor da bandeja :
Azul