Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Número de recursos de retenção de montagem do PCB :
2
-
Número de posições :
164
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Ejetor :
Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Brilhante
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
.5
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.25 mm [ .128 in ]
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
89 mm [ 3.504 in ]
-
Espessura do PCB (Aceito) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura do conector :
12 mm [ .472 in ]
-
Largura do conector :
8.8 mm [ .346 in ]
Normas da indústria
-
Tipo de barramento :
PCI Express
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
30
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja