Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
-
Estilo de capuz :
Totalmente protegido
-
Disposição de sinal :
Diferencial
Recursos de configuração
-
Número de posições de sinal :
64
-
Empilhável :
Não
-
Número de Pares :
4
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
12
-
Número de Colunas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Localização do guia :
Esquerda
-
Número de posições de aterramento :
32
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
30
-
Tensão de operação (VDC):
30
-
Impedância (Ω):
100
Características do sinal
-
Taxa de dados (Gb/s):
20 – 25
-
Número de pares diferenciais por coluna :
4
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Feixe Duplo
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.76 – 1.52 µm [ 30 – 60 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.75
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
4.9 mm [ .193 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.4 mm [ .055 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda e parafuso de ação/conforme
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Hardware guia :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP-GF (Polímero de cristal líquido), LCP-GF (Polímero de cristal líquido)
-
Inclinação da linha central :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Localização da parede de extremidade :
Direita
-
Número de lados protegido :
3
Dimensões
-
Diâmetro do orifício do PCB :
.39 mm [ .015 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
1
-
Largura do conector :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Altura do conector :
24.6 mm [ .969 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Comprimento do conector :
23.1 mm [ .909 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo