Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
31.28 mm [ 1.231 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.12 – .15
-
Altura do conector :
14.5 mm [ .571 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1 mm [ .039 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Layout de contato :
Em linha
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme