Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-1
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza escuro
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções