Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
15
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Layout de contato :
Em linha
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
50
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Recurso de processo de montagem :
Sujeição
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Cor do produto primário :
Branco
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme