Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector se acopla com :
Placa de circuito impresso
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
38
-
Número de posições de energia :
14
-
Número de posições de sinal :
24
-
Número de posições duais :
7
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
3.05, 3.81
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
120, 150
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
20 mm [ .787 in ]
-
Aceita largura do cartão :
93.37 mm [ 3.68 in ]
-
Aceita espessura do cartão :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6.75 mm [ .266 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
6 mm [ .236 in ]
-
Linha central de contato de energia :
9.7 mm [ .381 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA 1935071, UL 1977
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
26