Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Taxa de Dados Dupla (DDR) 3
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de Baías :
2
-
Número de chaves :
1
-
Número de posições :
240
-
Orientação do módulo :
Vertical
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
23.1 mm [ .9 in ]
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.9 mm [ .075 in ]
Características do corpo
-
Material ejetor :
Náilon de alta temperatura
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Tipo de chave do módulo :
Compensação à esquerda
-
Cor do material ejetor :
Natural
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Latão
-
Material de engate :
Termoplástico
-
Cor do engate :
Natural
-
Localização do poste de retenção :
Centro
-
Tipo ejetor :
Padrão
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Bandeja
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Clipe/coluna de retenção
-
Ângulo de montagem :
Vertical
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Estilo de soquete :
DIMM
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme