Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Número de posições duais :
6
-
Número de posições :
6
-
Número de linhas :
2
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
550
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Dimensões
-
Comprimento do conector (in):
.9
-
Altura do conector (in):
.75
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme