Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Condições de uso
-
Pressão (bar):
6.895, .345
-
Pressão (psi):
5, 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors, Dual Pressure Sensor
-
Tipo de pressão :
Absolute & Differential
-
Encapsulamento do sensor :
Flange Mount
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Sensitivity = 12 - 27mV/V
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
5
Outro
-
Ajuste :
Weld ring
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme