Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Tipo de soquete IC :
LGA 1155
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Cor da bandeja :
Preto
Características do corpo
-
Estilo de quadro :
Quadrado, Pequeno
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1155
-
Espaçamento de grade :
.914 x .914 mm [ .036 x .036 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem da superfície - Bola de solda
Outro
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme