Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
18
-
Número de linhas :
3
-
Número de Colunas :
6
-
Número de posições de sinal :
18
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5.08 mm [ .2 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
3.81 mm [ .15 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal