Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de interface de tomada modular e plugue :
RJ45
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
-
Opções de aterramento :
Aterramento do painel e PCB
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Configuração de várias portas :
Empilhado
-
Configuração da porta :
Várias portas
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 2
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Número de posições :
8
-
Número de posições carregadas :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de guias de aterramento PCB :
4
-
Localização do aterramento do painel :
Laterais
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de blindagem :
Cobre pré-chapeado com níquel
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Invertido (Topo)/Padrão (Fundo)
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Localização da aba de aterramento do PCB :
10.41 mm [ .41 in ]
-
Material de revestimento de aba de aterramento :
Estanho sobre níquel
-
Cor do LED (inferior direito) :
Verde/Vermelho
-
Revestimento de acabamento de blindagem :
Brilhante
-
Cor de LED (inferior esquerdo) :
Verde/Vermelho
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.24 mm [ .088 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel, Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
LCP com 30% de G.F
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura do conector :
29.06 mm [ 1.441 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de luz indicadora :
LED
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Outro
-
Tipo de aterramento do painel de blindagem :
A blindagem possui aterramentos de painel inferiores.