Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
34
-
Número de posições de energia :
10
-
Número de posições de sinal :
24
-
Número de posições duais :
5
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
60
-
Tensão de operação (V):
250
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
62.5
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
8.24 mm [ .324 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal