Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
ANSI, UL
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação :
Proteção contra curtos
-
Selável :
Sim
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
84.7 mm [ 3.33 in ]
Características elétricas
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
600
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme