Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições duais :
22
-
Número de posições :
22
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Cantoneiras de montagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro :
Ftalato de dietila
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
108.74 mm [ 4.281 in ]
-
Altura do conector :
8.89 mm [ .35 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
4.14 mm [ .163 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
250
-
Método de embalagem :
Caixa