Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Padrão
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de posições :
20
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de Colunas :
10
-
Linhas carregadas :
A, B
-
Número de posições de sinal :
20
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3 mm [ .118 in ]
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
38.1 mm [ 1.499 in ]
-
Altura do conector :
12.62 mm [ .497 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Largura do conector :
8.56 mm [ .337 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja