Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem hexagonal
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
Tipo F
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
KX 25, Belden 9291, RG 59B, 9291, RG 210, URM 90, KX 6A, RG 140, KX 52, KX 53, RG 62A
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
9.5 mm [ .374 in ]
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Sem
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
1
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções