Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
242
-
Número de posições de sinal :
242
-
Número de posições duais :
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
60
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Marrom
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
242
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
13.97 mm [ .549 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
16
-
Método de embalagem :
Bandeja