Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Padrão
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de chaves :
1
-
Número de posições :
88
-
Orientação do módulo :
Ângulo reto
Características elétricas
Características do corpo
-
Material ejetor :
Aço Inoxidável
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Perfil do conector :
Alto
-
Material de engate :
Aço Inoxidável
-
Tipo ejetor :
Travamento
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.3 µm [ 11.81 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Estilo de soquete :
M3 (Mini Módulo de Memória)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Nenhum
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de solda
-
Ângulo de montagem :
Ângulo reto
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Natural
-
Material do invólucro :
LCP
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
7.95 mm [ .31 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.2 mm [ .2 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
18
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja