Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.3 mm [ .13 in ]
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
12.7 mm [ .499 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 99.9998 – 199.9996 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Padrão
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de Colunas :
32
-
Número de posições de sinal :
96
-
Linhas carregadas :
B, C, A
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Não conforme