Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Não tamponado
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de Baías :
3
-
Número de chaves :
2
-
Número de posições :
168
-
Orientação do módulo :
25°
Características elétricas
Características do corpo
-
Material ejetor :
Náilon de alta temperatura
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Tipo de chave do módulo :
Key1= Compensação à direita / Key2= Centro
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Bronze fosforoso
-
Material de engate :
Náilon de alta temperatura
-
Localização do poste de retenção :
Centro
-
Tipo ejetor :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Estilo de soquete :
DIMM 2P
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro
-
Ângulo de montagem :
Ângulo reto
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
12.15 mm [ .47 in ]
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.6 mm [ .063 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
32
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja