Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.16 mm [ .085 in ]
Recursos de contato
-
Contact Options :
Installed
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Material de subplaca de contato :
Níquel paládio
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Travas de rosca
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Pacote, Caixa e Bandeja
Características do corpo
-
Material da capa :
Termoplástico
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Espaçamento da linha central do cabo-fita :
1.27 mm [ .05 in ]
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Dimensões
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.05 – .13
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
30 – 26
-
Tamanho da tira torcida (mm²):
.08
-
Tamanho da tira torcida (AWG):
28
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
Recursos de configuração
-
Número de posições :
50
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo fita
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme