Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de característica de aterramento :
Correias de aterramento, Recuos de aterramento.
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
3
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
25
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Zinco
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Material da inserção :
Zinco
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Contact Options :
Installed
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Redondo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
6
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda :
.66 mm [ .026 in ]
Acessório mecânico
-
Diâmetro do orifício de montagem :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Material do recurso de montagem :
Latão
-
Material do revestimento do recurso de montagem :
Estanho
-
Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento :
Cromato transparente
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Inserções roscadas
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço carbono
-
Material do invólucro :
Náilon GF, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.84 mm [ .112 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
70