Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Classificação de carga (lastro) (VA):
1800
-
Classificação de carga (tungstênio) (W):
1000
-
Proteção contra surtos (Joule):
545J MOV
Características do corpo
-
Material da capa :
Polipropileno de alto impacto
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Dimensões
-
Altura do produto :
35 mm [ 1.4 in ]
-
Diâmetro do produto :
73 mm [ 2.87 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação :
Tampa Aberta
-
Selável :
Sim
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme