Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Taxa de dados única (M3)
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
90
-
Orientação do módulo :
Vertical
-
Número de chaves :
1
-
Número de Baías :
2
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Tipo ejetor :
Travamento
-
Tipo de chave do módulo :
Compensação à direita
-
Material ejetor :
Termoplástico de alta temperatura
-
Localização do poste de retenção :
Nenhum
-
Localização do ejetor :
Somente extremidade esquerda
-
Cor do material ejetor :
Prata
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Aço Inoxidável
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Estilo de soquete :
DIMM
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.6 mm [ .083 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Compensação à esquerda
-
Ângulo de montagem :
Vertical
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
30.4 mm [ 1.19 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.6 mm [ .06 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
80
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja