Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Padrão
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de posições :
96
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Linhas carregadas :
A, B, C
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
17 mm [ .669 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Característica do painel de montagem :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector (mm):
10.6
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0