Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tipo de produto do conector :
Kit de conector
-
Tamanho da estrutura do conector :
3
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
25
-
Número de linhas :
2
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Cabo arredondado com jaqueta, Fio individual
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Material de blindagem :
Aço
-
Material da inserção :
Termoplástico
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Contact Options :
Installed
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Inclinação da linha central :
1.38 mm [ .054 in ]
Dimensões
-
Aceita diâmetro do cabo (máx) :
11.56 mm [ .455 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo :
4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]
-
Tamanho do fio sólido (mm²):
.13 – .32
-
Tamanho do fio sólido (AWG):
26 – 22
-
Tamanho do fio (AWG):
26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²):
.15 – .4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1