Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Selável :
Não
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do recurso de retenção de acoplamento :
Aço Inoxidável
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho sobre cobre
Recursos de contato
-
Contact Options :
Supplied – Uninstalled
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Material do recurso de montagem :
Aço
-
Material do revestimento do recurso de montagem :
Zinco
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Clipe de retentor, Parafusos de montagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
-
Material do invólucro :
Náilon GF, Poliéster GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.74, 2.77, 2.79
-
Inclinação da linha central (in):
.108, .109, .11
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .56
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
4.58 – 11.68
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Kit, Pacote