Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tamanho do DIN :
Metade
-
Nível DIN :
II
Recursos de configuração
-
Número de posições :
48
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de Colunas :
16
-
Número de posições de sinal :
48
-
Linhas carregadas :
A, C
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3 mm [ .118 in ]
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Furo de montagem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja