Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
30.48 mm [ 1.2 in ]
-
Altura do conector :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate da retenção
-
Alívio de tensão :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Saco
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476, CSA LR7189
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
750
-
Resistência da terminação (mΩ):
12
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
24
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme