Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Fio a Fio, Fio a painel
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições de energia
6
-
Número de posições de sinal
20
-
Número de posições
2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Tensão de operação (V)
250
-
Tensão de operação (VAC)
50
Características do corpo
-
Estilo gaveta
Encaixe instantâneo, Híbrido, Mini CT, Potência em Miniatura
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Layout de contato
Em linha
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Material base de contato
Bronze fosforoso, Latão, Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1, 1.5, 12
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem, Crimpagem/IDC
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
21.5, 24.1, 28.6, 31.6, 34.6, 44.4, 67.1
-
Comprimento do conector (in)
.845, .947, 1.124, 1.242, 1.36, 1.748, 2.642
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 16
-
Largura do conector
39.62 mm [ 1.56 in ]
-
Altura do conector (mm)
10.6, 19
-
Altura do conector (in)
.417, .748
-
Tamanho do fio (mm²)
.2
-
Espaçamento entre linhas (mm)
3, 4, 4.05, 6, 7
-
Espaçamento entre linhas (in)
.118, .157, .159, .236, .276
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Energia, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja, Caixa e Bandeja, Peça solta
-
Quantidade de embalagem
20, 35, 49
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7053-D797P