Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30
-
Número de linhas
1, 2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Soquete
-
Layout de contato
Em linha
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 20.32, 25.4, 30.48, 38.1
-
Comprimento do conector (in)
.3, .4, .5, .6, .8, 1, 1.2, 1.5
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 24
-
Altura do conector
15 mm [ .591 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .22
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Pacote, Saco
-
Quantidade de embalagem
500, 1000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-H3401F