Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel, Caixa, Peça solta, Tubo

  • Quantidade de embalagem  2250, 1575, 1800, 1350, 500, 3150

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 24

  • Altura do conector  14.5 mm [ .571 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 7.62, 18.58, 21.12, 16.04, 10.96, 13.5, 8.42, 10.16, 5.88

  • Comprimento do conector (in) .831, .531, .731, .631, .231, .3, .331, .431

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.2 mm [ .047 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .2 – .24, .22

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo, Soquete

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF

  • Configuração de entrada de invólucro  Ambas as extremidades fechadas

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Características elétricas

  • Tensão de operação (V) 500, 1000

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000, 5000

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2

  • Número de linhas  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 100, -55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -67 – 257

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM74-H3401G

Materiais relacionados