Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 5
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
500
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Soquete
-
Layout de contato
Em linha
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB
Sem
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Alívio de tensão
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1 mm [ .039 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
7.62, 8.42, 13.5
-
Comprimento do conector (in)
.3, .331, .531
-
Tamanho do fio (AWG)
26
-
Altura do conector
14.5 mm [ .571 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.12, .12 – .15
-
Espaçamento entre linhas
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Método de embalagem
A granel, Peça solta, Tubo
-
Quantidade de embalagem
500
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM74-H3401H