Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de linhas
2
-
Número de posições
6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 40
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ)
10
-
Características do corpo
-
Perfil do conector
Padrão
-
Estilo de quadro
Fechado
-
Material de revestimento da manga
Estanho, Estanho/chumbo, Ouro
-
Material da manga
Latão/Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho, Estanho-chumbo, Ouro
-
Tipo de contato
Pino
-
Tipo de soquete IC
DIP
-
Fabricação de contato
Sólido
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
5, 25
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
-
Tipo de contato compatível
Quatro extremidades
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.18 mm [ .125 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
Poliéster, Poliéster termoplástico, Termoplástico
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
17.78, 20.32, 22.86, 25.4, 35.56, 40.64, 50.8
-
Comprimento do produto (in)
.7, .8, .9, 1, 1.4, 1.6, 2
-
Altura do perfil do PCB (mm)
3.43, 4.57
-
Altura do perfil do PCB (in)
.135, .18
-
Espaçamento entre linhas (mm)
10.16, 15.24, 7.62
-
Espaçamento entre linhas (in)
.3, .4, .6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 105, -55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-67 – 221, -67 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
-
Quantidade de embalagem
15, 17, 21, 30, 34, 60, 80
-
Tubos por caixa
100, 160
Outro
-
Quantidade por tubo
12, 17, 30
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AU41-500