Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
16, 14, 20, 18, 32, 40, 6, 8, 28
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
-
Tubos por caixa
100, 160, 40
-
Quantidade de embalagem
80, 60, 30, 34, 26, 12, 24
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Pino
-
Tipo de contato compatível
Quatro extremidades
-
Material base de contato
Cobre berílio
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho-chumbo, Ouro, Estanho
-
Tipo de soquete IC
DIP
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
25, 5
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
10.16, 25.4, 7.62, 50.8, 40.64, 22.86, 35.56, 17.78, 20.32
-
Comprimento do produto (in)
1.6, .9, 1.4, .4, .3, .7, 2, .8, 1
-
Altura do perfil do PCB (mm)
3.43, 4.57
-
Altura do perfil do PCB (in)
.18, .135
-
Espaçamento entre linhas (mm)
7.62, 15.24
-
Espaçamento entre linhas (in)
.6, .3
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliéster, Poliéster termoplástico, Termoplástico
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
-
Cor do invólucro
Preto
Outro
-
Quantidade por tubo
17, 24, 15, 60, 12
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Não conforme
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Não conforme, Conformidade com exceções
Características do corpo
-
Material da manga
Latão Usinado/Cobre Formado, Níquel, Latão/Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho/chumbo, Estanho
-
Estilo de quadro
Fechado
-
Perfil do conector
Padrão
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ)
10
-
Resistência do isolamento (MΩ)
5000
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AU41-5000726