Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O corpo de borracha de silicone apresenta alta rigidez dielétrica, alta resistência ao desgaste, baixa tensão e excelente recuperação em baixa temperatura. O controle de estresse elétrico integrado é reforçado por cones de estresse moldados de fábrica e uma gaiola Faraday. Não são necessários mástiques de alívio de tensão de preenchimento de vazios.

Nosso sistema de junta alinhada contrátil a frio CSJ-SR permite que os neutros de um cabo passem sob o EPDM protetor para uma conexão de ponto único, garantindo que a ampacidade total dos neutros seja mantida. A junta aceita conectores mecânicos e de compressão. Quando conectores de parafuso torquimétrico são utilizados, um sistema totalmente sem crimpagem é formado.

Nossas juntas alinhadas contráteis a frio atendem aos requisitos de IEEE-404 para 15 kV a 35 kV. Cada corpo de emenda de silicone é testado de fábrica para incluir a resistência CA e a descarga parcial de acordo com os testes de produção IEEE-404.

barra cinza

Principais Características

  • O novo revestimento separado permite que os neutros passem sobre as emendas e sejam protegidos por um revestimento EPDM resistente
  • O suporte espiral ergonomicamente projetado permite uma instalação sem esforço com baixas forças de liberação
  • O comprimento total do corpo da emenda no suporte é de 48,25 cm (19 pol), o que garante um design compacto
  • Corpo da junta de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações
barra cinza
barra cinza
  1. Emenda contrátil a frio Raychem da TE com manga de novo revestimento separada (em inglês)

Assista ao vídeo de instalação da emenda contrátil a frio CSJ-SR da TE com manga de novo revestimento separada para 15 kV a 35 kV.

barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: As emendas contráteis a frio fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas emendas contráteis a frio fazem parte do programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: As juntas contráteis a frio Raychem da TE podem ser instaladas em bueiros e em bandejas de cabos?

Resposta: Sim, nossas emendas contráteis a frio podem ser instaladas em diferentes ambientes, devido ao design versátil e compacto.

 

Pergunta: As emendas CSJ-SR da TE podem ser fornecidas com os conectores incluídos?

Resposta: Sim, as emendas Raychem da série CSJ-SR são oferecidas com conexões de parafuso torquimétrico incluídas no kit, se você desejar.

 

Pergunta: As juntas alinhadas contráteis a frio da TE podem ser instaladas com compressão e conectores de parafuso torquimétrico?

Resposta: Sim, nossas emendas contráteis a frio Raychem podem ser instaladas com conectores de compressão ou de parafuso torquimétrico. Você só precisa seguir as instruções de instalação adequadas.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de revestimento  Pintura

  • Revestimento de adesivo  Não

  • Sistema de Material  Silicone

  • Vida útil  2 anos

  • Selo de cabo  Mástique

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Inline Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fita, FS, Neutro Concêntrico

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 35

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Material de Isolamento  Silicone Rubber

Dimensões

  • Comprimento (Instalado)  838 mm [ 33 in ]

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 350

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível  12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]

  • Diâmetro externo da bainha  52.07 mm [ 2.05 in ]

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEEE 404

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Uso do produto  Cabos de Alimentação

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CSJ-SR

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo