Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Estilo do trecho
Montagem através de orifício
Recursos de configuração
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições
8, 14, 16, 18, 20, 28
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ)
20
-
Resistência do isolamento (MΩ)
1000
Características do corpo
-
Estilo de quadro
Escada
-
Material da manga
Latão/Cobre
-
Material de revestimento da manga
Estanho/chumbo
-
Perfil do conector
Baixo
Recursos de contato
-
Tipo de soquete IC
DIP
-
Tipo de contato
Pino
-
Tipo de contato compatível
Folha Dupla
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Fabricação de contato
Estampado e Formado
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
60
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
3
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF30
-
Cor do invólucro
Preto
-
Inclinação da linha central
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB
5.1 mm [ .2 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
2.54, 10.16, 17.78, 20.32, 22.86, 35.56
-
Comprimento do produto (in)
.1, .4, .7, .8, .9, 1.4
-
Espaçamento entre linhas
7.62 mm [ .3 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Tubos por caixa
2
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
-
Quantidade de embalagem
17, 24, 26, 30, 34, 60
Outro
-
Quantidade por tubo
1700, 2400, 2600, 3000, 3400, 6000
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D625-L52