Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos, Alojamento para terminais fêmeas, Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  32, 24, 15

  • Número de linhas  4

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3.3, 2

  • Inclinação da linha central (in) .129, .079

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas (mm) 3.3, 3.5

  • Espaçamento entre linhas (in) .129, .137

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 105, -30 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221, -22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D9934-M9195A

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.