Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa inserção de bucha de quebra de carga Raychem de 200 A está disponível nas classes de 15 kV e 25 kV. A inserção de bucha é conectada a uma cavidade universal e é usada na instalação em campo e substituição de cotovelos de quebra de carga.

A inserção de bucha e os conectores do cotovelo fornecem uma conexão totalmente blindada e submersível, com conformidade com o padrão IEEE 386. Essas inserções de bucha são, portanto, intercambiáveis com os produtos de outros fabricantes que também cumprem essa norma.

barra cinza

Principais Características

  • Isolamento de EPDM de peróxido curado de alta qualidade
  • Inclui abas de aterramento para fixar um fio de drenagem e manter a segurança de acesso a partes energizadas
  • Fornece conexão isolada, totalmente protegida e submersível
  • Está em conformidade com o padrão ANSI/IEEE 386
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: As inserções de bucha de quebra de carga Raychem da TE fazem parte do cronograma de treinamento de instalação da TE?

Resposta: Sim, nossas inserções de bucha de quebra de carga fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Elas vão desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em  TE.com/trainingcenter.

 

Pergunta: Os produtos de cotovelo Raychem da TE são compatíveis com os produtos de outros fornecedores?

Resposta: De acordo com as especificações IEEE-386, os conectores de cotovelo de diferentes fabricantes devem ser intercambiáveis em todos os cotovelos sem carga ou com carga.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas

Operação/Aplicação

  • Load Break Connection Product Type  Bushing Insert

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Copper, Aluminium

Características do tipo do produto

  • Installation Technology  Cold Applied

  • Power Systems Connector Type  Compression

  • Tipo de bucha  200A

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 25, ≤ 15

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ELB-BI

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo