Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
A célula de carga mínima extra da série FN2570 se conecta facilmente em todos os tipos de pedais e plataformas de teste para testes de resistência e fadiga, especialmente quando o tamanho é um fator importante.

A força da célula de carga mínima extra da série FN2570 é medida com alta precisão independente do ponto de aplicação da força.  Uma mola de alívio de tensão fortalece a saída do cabo. Existe uma célula de carga de pedal semelhante com uma precisão melhor de 1%FS e opção de amplificador integrado como modelo FN2114. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, muitas vezes trabalhamos com clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de teste. Mediante solicitação, os documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso de nossos sensores e dar dicas úteis.

Vantagens

  • Varia de 200 a 2.500 N (de 40 a 500 lbf)
  • Material da Aço inoxidável
  • Saída do Cabo
  • Fixação muito fácil
  • Somente de compressão
  • Precisão independentemente do ponto de aplicação da força 
  • Design extra plano e reforçado 
barra laranja

Aplicações

  • Equipamento de bordo de veículo
  • Equipamento de testes em bancada
  • Laboratório e pesquisa
barra laranja

Outros Sensores de Segurança Automática

    

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características detalhadas do produto não estão disponíveis on-line no momento. 

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo